Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FPQWNA, GFPQWNA, BFPQWNA, SFPQWNA, HFPQWNA, CFPQWNA, TFPQWNA, FPQWND, GFPQWND, BFPQWND, SFPQWND, CFPQWND, TFPQWND - Goupilles de positionnement, type sphérique à tête large, filetage mâle, type à orifice pour clé
Nomenclature
FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M5
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
D
mm
P
P Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
W
mm
M
M (filetage normal) sélectionnable
NN
N
2.5 mm
Q
mm
ALT
Dégagement
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés