Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
FRB+C - Bayonet flange
Lista de materiales
Bayonet flange FRB+C
PARTNUMBER
Código
9201
DESCRIPTION
Descripción
FRB+C
DIM01
l
114.5 mm
DIM02
d1
49 mm
DIM03
d2
83 mm
DIM04
d3
58 mm
DIM05
d4
39 mm
DIM06
d5
72 mm
DIM07
I
94.5 mm
DIM08
I1
20 mm
DIM09
I2
7 mm
WEIGHT
Peso
125 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD