Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
FRB+C - Bayonet flange
Спецификация
Bayonet flange FRB+C
PARTNUMBER
Kод
9201
DESCRIPTION
Oписание
FRB+C
DIM01
l
114.5 mm
DIM02
d1
49 mm
DIM03
d2
83 mm
DIM04
d3
58 mm
DIM05
d4
39 mm
DIM06
d5
72 mm
DIM07
I
94.5 mm
DIM08
I1
20 mm
DIM09
I2
7 mm
WEIGHT
B??
125 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре