Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
FRB+C - Einfüllsieb mit Flansch für Bajonettbefestigung
Stückliste
Einfüllsieb mit Flansch für Bajonettbefestigung FRB+C
PARTNUMBER
Artikelnummer
9201
DESCRIPTION
Beschreibung
FRB+C
DIM01
l
114.5 mm
DIM02
d1
49 mm
DIM03
d2
83 mm
DIM04
d3
58 mm
DIM05
d4
39 mm
DIM06
d5
72 mm
DIM07
I
94.5 mm
DIM08
I1
20 mm
DIM09
I2
7 mm
WEIGHT
Gewicht
125 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen