Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IFC
Description
Frequenz-Regler - Frequenz-Regler mit Stausensorfunktion
Bill of material
20.07528
CNSORDERNO
Order number
20.07528
GEW
Weight
0.40 kg
LBH
L / B / H
263 / 60 / 169 mm
NS
Power supply
24 V, 100mA
TEMP
Ambient temperature
0-70 °C
HUM
Humidity
max. 80%, non-condensing
SCH
Protection
IP54
KL
Cable length
2.50 m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)