Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
frf30_00
Bill of material
FRF30-00
PN
Part Number
FRF30-00
DESC
Description
EMC-Filter, 14-160V Input, 2.5A Output
VI
Voltage Input
14-160 VAC
OC
Output Current
2,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 15.2 mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
NO
Number of Outputs
1
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD