Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FRF6-00
Bill of material
FRF6-00
PN
Part Number
FRF6-00
DESC
Description
EMC-Filter, 14-160V Input, 0.8A Output
VI
Voltage Input
14-160 VAC
OC
Output Current
0,8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
1.24x0.78x0.5 mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    RDT-6Y03
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей