Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FRH100-00
Bill of material
FRH100-00
PN
Part Number
FRH100-00
DESC
Description
FRH100-00 Input Filter helps control EMC immunity and emission in board-level DC-DC converter applications, minimizing the conducted and radiated emissions generated by switch mode DC-DC converters
VI
Voltage Input
14-160 VDC
OC
Output Current
12 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
2.28x1.15x0.925 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen