Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FRNW - Vacuum Components -NW (KF) Flexible Tubes-
Stückliste
FRNW16-100
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
STAN
Standardausführung
Entspricht ISO2861/1-1974 JISB8365 : 1988
OP
Betriebsdruck
0.1MPa~-0.1MPa
ALA
Zulässiges Leckvolumen
1×10-9 Torr-l/Sek. oder wenige
OT
Maximale Betriebstemperatur
200
NO
Nr.
L
L in 50mm-Schritten
mm
Wert eingeben für L
L in 50mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
ID
I.D
mm
OD
O.D
mm
D
mm
MBR
Min. Biegeradius
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen