Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FRNW - Vacuum Components -NW (KF) Flexible Tubes-
Nomenclature
FRNW16-100
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
STAN
Standard
Conforme à la norme ISO2861/1-1974 JISB8365: 1988
OP
Pression de fonctionnement
0.1MPa~-0.1MPa
ALA
Volume de fuite autorisé
1x10-9Torr-l/sec or lower
OT
Max Operating Temperature
200
NO
L
L Incrément de 50 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 50 mm
mm
cm
inch
ft
ID
I.D
mm
OD
O.D
mm
D
mm
MBR
Rayon de pliage minimal
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés