Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
FRNW - Vacuum Components -NW (KF) Flexible Tubes-
Lista materiale
FRNW16-100
PN
Codice componente
MAT
Materiale
EN 1.4301 equivalente
STAN
Standard
Conforme a ISO2861/1-1974 JISB8365: 1988
OP
Pressione d'esercizio
0.1MPa~-0.1MPa
ALA
Quantità di perdite ammesse
1x10-9Torr-l/sec or lower
OT
Max Operating Temperature
200
NO
N.
L
L Incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
ID
I.D
mm
OD
O.D
mm
D
mm
MBR
Raggio di curvatura min
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD