Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fs1601_7er - Bel Power Solutions
Bill of material
FS1601-7ER
PN
Part Number
FS1601-7ER
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 101W, Output 24VDC, 4.2A, Input 20-100VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input
POWER
Power
101 W
VIN
Voltage Input
20-100 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
4,2 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés