Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FS2 - FS2-Befestigungen
Stückliste
FS2 120
CODICE
Bestell-Nummer
FS2 120
A
140 mm
B
109.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
120.5 mm
D2
113.5 mm
D3
13.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen