Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2 - Fixação
Bill of material
FS2 63
CODICE
Codigo
FS2 63
A
85 mm
B
63.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD