Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 63
CODICE
Code
FS2 63
A
85 mm
B
63.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen