Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FS2 45
CODICE
Kod
FS2 45
A
70 mm
B
50 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
D1
45.5 mm
D2
41.5 mm
D3
9 mm