Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-brides
Bill of material
FS2 50
CODICE
Rèfèrence
FS2 50
A
75 mm
B
56.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
50.5 mm
D2
44.5 mm
D3
9 mm