FS2 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 1800
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_1800/fs2_tab.prj},{NB=FS2 50},{CODICE=FS2 50},{A=75},{B=56.5},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=50.5},{D2=44.5},{D3=9},{BX=56.500},{D2X=44.500},{D3X=9.000},{COD=FS250},{PPATH=../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 50
CODICE
Code
FS2 50
A
75
mm
B
56.5
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
24
mm
D1
50.5
mm
D2
44.5
mm
D3
9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청