Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fissaggi
Bill of material
FS2 63
CODICE
Codice
FS2 63
A
85 mm
B
63.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей