Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 63
CODICE
Code
FS2 63
A
85 mm
B
63.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD