Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fissaggi
Bill of material
FS2A 150
CODICE
Codice
FS2A 150
A
190 mm
B
165 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
60 mm
F
145 mm
G
120 mm
D1
150.5 mm
D2
143.5 mm
D3
17.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD