Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 63
CODICE
Code
FS2A 63
A
85 mm
B
69 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
58 mm
G
42 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés