Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 63
CODICE
Code
FS2A 63
A
85 mm
B
69 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
58 mm
G
42 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)