Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-brides
Bill of material
FS2A 32
CODICE
Rèfèrence
FS2A 32
A
50 mm
B
40 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
F
27 mm
G
18 mm
D1
32.5 mm
D2
28.5 mm
D3
6.6 mm