카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 75
CODICE
Code
FSA 75
A
160 mm
B
115 mm
C
137 mm
D
63.5
D1
75 mm
D2
11
D3
M 10
E
52.5
F
105 mm
G
20 mm
H
30 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드