Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FSA - FCA-Befestigungen
Stückliste
FSA 95
CODICE
Bestell-Nummer
FSA 95
A
195 mm
B
145 mm
C
170 mm
D
80
D1
95 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
67.5
F
125 mm
G
20 mm
H
30 mm