Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FSA - FCA-Befestigungen
Stückliste
FSA 150
CODICE
Bestell-Nummer
FSA 150
A
260 mm
B
200 mm
C
230 mm
D
110
D1
150 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
95
F
200 mm
G
20 mm
H
30 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen