Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 32
CODICE
Code
FSA 32
A
90 mm
B
54 mm
C
72 mm
D
31
D1
32 mm
D2
9
D3
M8
E
22
F
45 mm
G
15 mm
H
20 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD