Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 95
CODICE
Code
FSA 95
A
195 mm
B
145 mm
C
170 mm
D
80
D1
95 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
67.5
F
125 mm
G
20 mm
H
30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)