Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 120
CODICE
Code
FSA 120
A
220 mm
B
165 mm
C
195 mm
D
92.5
D1
120 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148 mm
G
20 mm
H
30 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés