Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 50
CODICE
Code
FSA 50
A
130 mm
B
90 mm
C
110 mm
D
50
D1
50 mm
D2
9
D3
M 8
E
40
F
80 mm
G
20 mm
H
30 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型