Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-brides
Bill of material
FSA 150
CODICE
Rèfèrence
FSA 150
A
260 mm
B
200 mm
C
230 mm
D
110
D1
150 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
95
F
200 mm
G
20 mm
H
30 mm