Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 150
CODICE
Code
FSA 150
A
260 mm
B
200 mm
C
230 mm
D
110
D1
150 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
95
F
200 mm
G
20 mm
H
30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)