Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - Arbres, type à extrémités d'arbre spécifiées
Nomenclature
FSFJAA-D6-L20
PN
Traitement de la surface du support
FSFJAA-D6-L20
TS
Type sélectionnable
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
LES
Forme de l'extrémité gauche
RES
Forme de l'extrémité droite
D
Sélection de D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 0,5 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0,5 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT41
F(T)Dimension Tolerance Change
F
F 0.5mm Increment (0.1mm Increment for FTC)
mm
ALT9
Shaft End M Change to Fine Thread
M
Sélection de M (normal)
PMC
Sélection de PMC (filetage fin)
mm
PMS
Sélection de PMS (filetage fin)
mm
B
B Incrément de 1mm
mm
T
T spécifié par incréments de 0,5 mm (FTC est spécifié par incréments de 0,1 mm)
mm
ALT10
Shaft End N Change to Fine Thread
N
Sélection de N (normal)
QMC
Sélection de QMC (filetage fin)
mm
QMS
Sélection de QMS (filetage fin)
mm
S
S Incrément de 1mm
mm
H
H Incrément de 1 mm
mm
U
U Incrément de 1 mm
mm
MM
m
0.00
DD
d
0.0
P
P Incrément de 1mm
mm
Q
Q Incrément de 1mm
mm
R
R Incrément de 1 mm
mm
W
W Incrément de 1mm
mm
J
J Incrément de 1 mm
mm
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
BB
b
0.0 mm
LL
l
0.0 mm
LSC
Côté gauche C
0.5 mm
LSEC
Left Shaft End C
0.00 mm
RSC
Côté droit C
0.5 mm
RSEC
Right Shaft End C
0.00 mm
LSRR
Côté gauche R
0.0 mm
RSRR
Côté droit R
0.0 mm
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
LL1
l1
0 mm
WALT3
W
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés