Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _ - Shafts - Shaft Ends Configurable
Bill of material
FSFJAA-D6-L20
PN
Part Number
FSFJAA-D6-L20
TS
Type Selection
FSFJ_ _, FSSFJ_ _, FPSFJ_ _, FPSSFJ_ _, FSFU_ _, FSSFU_ _
DTS
D Tolerance Selection
MAT
Material
ST
Surface Treatment
LES
Left End Shape
RES
Right End Shape
D
D Selection
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 0.5mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT41
F(T)Dimension Tolerance Change
F
F 0.5mm Increment (0.1mm Increment for FTC)
mm
ALT9
Shaft End M Change to Fine Thread
M
M(Coarse) Selection
PMC
PMC(Fine) Selection
mm
PMS
PMS(Fine) Selection
mm
B
B 1mm Increment
mm
T
T 0.5mm Increment (0.1mm Increment for FTC)
mm
ALT10
Shaft End N Change to Fine Thread
N
N(Coarse) Selection
QMC
QMC(Fine) Selection
mm
QMS
QMS(Fine) Selection
mm
S
S 1mm Increment
mm
H
H 1mm Increment
mm
U
U 1mm Increment
mm
MM
m
0.00
DD
d
0.0
P
P 1mm Increment
mm
Q
Q 1mm Increment
mm
R
R 1mm Increment
mm
W
W 1mm Increment
mm
J
J 1mm Increment
mm
Z
Z 1mm Increment
mm
BB
b
0.0 mm
LL
l
0.0 mm
LSC
Left Side C
0.5 mm
LSEC
Left Shaft End C
0.00 mm
RSC
Right Side C
0.5 mm
RSEC
Right Shaft End C
0.00 mm
LSRR
Left Side r
0.0 mm
RSRR
Right Side r
0.0 mm
ALT3
Wrench Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
WSC
WSC 1mm Increment
mm
X
X 1mm Increment
mm
LL1
l1
0 mm
WALT3
W
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей