Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FSLH-AB - Cross spirit levels for mounting with screws, Adjustable
Bill of material
FSLH-62-G-50-AB-SG
CN
Catalog Number
D
Diameter D
62 mm
R
Dimension R
3.4
C
Dimension C
6.3 mm
P
Dimension P
52 mm
H
Dimension H
14 mm
H1
Dimension h
13 mm
LC
Dimension Lc
3.2 mm
C1
Dimension C1
18.4 mm
C2
Dimension C2
6.7 mm
C3
Dimension C3
25.1 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей