Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FSPJ_ _, FPSPJ_ _ - Arbres creux linéaires de précision, extrémités d'arbre spécifiées
Nomenclature
FSPJAA-D6-L20
PN
Traitement de la surface du support
FSPJAA-D6-L20
TS
Type sélectionnable
FSPJ_ _, FPSPJ_ _
ST
Traitement de surface
LES
Forme de l'extrémité gauche
RES
Forme de l'extrémité droite
D
Sélection de D
mm
TT
t
2 mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 0,5 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0,5 mm (incrément de 0,1 mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 0.5mm
mm
M
Sélection de M (normal)
B
B Incrément de 1mm
mm
T
T Incrément de 0.5mm
mm
N
Sélection de N (normal)
S
S Incrément de 1mm
mm
H
H Incrément de 1 mm
mm
U
U Incrément de 1 mm
mm
MM
m
0.00 mm
DD
d
0.0 mm
P
P Incrément de 1mm
mm
Q
Q Incrément de 1mm
mm
ALT2
Tolérance du diam. extérieur (classe de haute précision)
ALT3
Méplat
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
LL1
l1
0 mm
W
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés