Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
FT-RDF18+ - Потолочный датчик температуры и влажности
Спецификация
659031 FT-RDF18+ VV
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура, влажность
AT
примене́ние/тип
Потолочный датчик
KONFIG
конфигурация
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-35 - +70
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
GKF
Точность влажности
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
Корпус датчика, Ø=30 mm, ABS, белый
GEH
kорпус
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
IP30, kорпус IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
AL
соединительного кабеля
плоский ленточный кабель, для монтажа на расстоянии 15 мм от головки датчика, отделяемой розеткой и штепсельной вилкой RJ12, черный
LAL
Длина соединительного кабеля
3,15
MONTAGE
Монтаж
непосредственно в поверхность для скрытого монтажа
VP
упаковка
LIEFERUMFANG
объем поставки