Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
FT-RDF18+ - Capteurs pour plafond température/humide
Nomenclature
659031 FT-RDF18+ VV
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température, humidité
AT
application/type
Sonde à encastrer pour plafond
KONFIG
configuration
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
-35 - +70
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
GKF
Précision humidité
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Tête de sonde, Ø=30 mm, ABS, blanc
GEH
boîtier
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP30, boîtier IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
AL
fil de raccordement
câble ruban plat, pour le montage à 15 mm de la tête du capteur, séparable au moyen d'une prise de courant et d'une fiche RJ12, noir
LAL
longueur du câble de raccordement
3,15
MONTAGE
Montage
à encastrer dans cloison
VP
Emballage
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés