Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
FT-RDF18+ - Deckenfühler Temperatur/Feuchte
Stückliste
659031 FT-RDF18+ VV
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur, Feuchte
AT
Anwendung/Typ
Deckeneinbaufühler
KONFIG
Konfiguration
AGSPA
Ausgang Spannung
AGST
Ausgang Strom
NTECH
Netzwerktechnologie
DUT
Datenübertragung
TEB
Temperatureinsatzbereich
-35 - +70
GKT
Genauigkeit Temperatur
AST
Ausgangssignal Temperatur
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
MBF
Messbereich Feuchte
GKF
Genauigkeit Feuchte
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
MBM
Medienberührendes Material
Fühlerkopf, Ø=30 mm, ABS, weiß
GEH
Gehäuse
FARBE
Farbe
reinweiß
SA
Schutzart
IP30, Gehäuse IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
AL
Anschlussleitung
Flachbandleitung, zur Montage 15 mm vom Fühlerkopf trennbar mittels Buchse und Stecker RJ12, schwarz
LAL
Länge Anschlussleitung
3,15
MONTAGE
Montage
Facetteneinbau
VP
Verpackung
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen