Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
FT-RDF18+ - sensore a soffitto temperatura/umidità
Lista materiale
659031 FT-RDF18+ VV
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura, umiditá
AT
applicazione/tipo
Sonda ambiente per incasso a soffitto
KONFIG
configurazione
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
NTECH
Tecnologia di rete
DUT
trasmissione dati
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-35 - +70
GKT
Precisione della temperatura
AST
Segnale di uscita temperatura
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
MBF
Campo di misura umidità
GKF
Precisione dell'umidità
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, Ø=30 mm, ABS, bianco
GEH
custodia
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP30, custodia IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
AL
cavo di connessione
cavo a nastro piatto, per il montaggio a 15 mm dalla testa del sensore separabile tramite presa e spina RJ12, nero
LAL
lunghezza del cavo di connessione
3,15
MONTAGE
Montaggio
installazione sfaccettata
VP
confezione
LIEFERUMFANG
portata di consegna
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD