Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
FT-RDF18+ - Sensores cenitales temperatura/humedad
Lista de materiales
659031 FT-RDF18+ VV
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura, humedad
AT
aplicación/tipo
Sensor empotrado
KONFIG
configuración
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
NTECH
Tecnología de red
DUT
Transmisión de datos
TEB
Rango de operación temperatura
-35 - +70
GKT
Precisión de temperatura
AST
Señal de salida temperatura
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
MBF
Rango de medida humedad
GKF
Precisión de humedad
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
MBM
Material en contacto con los medios
Cabeza del sensor, Ø=30 mm, ABS, blanco
GEH
carcasa
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP30, carcasa IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
AL
cable de conexión
cable de cinta plana, para el montaje a 15 mm de la cabeza del sensor separable por medio del enchufe y la clavija RJ12, negro
LAL
longitud del cable de conexión
3,15
MONTAGE
Montaje
montado de cara
VP
Embalaje
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD