Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
FT6
Nomenclature
HellermannTyton 150-37591
IDNR
Identification
150-37591
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T50RFT6OVAL
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 200x4,6 noir
LAENGEL
Longueur (L)
202 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.2 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
4.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 x 12.2 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.6 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
355 N
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
URL1