Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
FT9
Stückliste
HellermannTyton 156-00200
IDNR
Identifikation
156-00200
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T120IFT9
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 300x7,6 schwarz
LAENGEL
Länge L
300 mm
LAENGEL2
Länge L2
15.0 mm
BREITEW
Breite W
7.6 mm
BREITEW2
Breite W2
15.0 mm
HOEHEH
Höhe H
1.6 mm
HOEHEH2
Höhe H2
18.8 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
80.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
8.0 mm
TELLER
Teller ∅
20.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
9.0 - 10.6 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
11.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
5.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
535 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1500.000
URL1