Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
FT9
Nomenclature
HellermannTyton 156-00200
IDNR
Identification
156-00200
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T120IFT9
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 300x7,6 noir
LAENGEL
Longueur (L)
300 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
15.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
7.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
15.0 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.6 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
18.8 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
80.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
8.0 mm
TELLER
∅ jupe
20.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
9.0 - 10.6 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
11.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
5.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
535 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, noir (PA66HIR(S))
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C, (+105 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1500.000
URL1