Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
FTB+ - Комнатный датчик температуры и влажности для скрытого монтажа
Спецификация
689083 FTB+ VV 66.06 L15m
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура, влажность
AT
примене́ние/тип
Hастенный датчик
KONFIG
конфигурация
Thermokon app, uConfig, джемпер
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
TEB
Диапазон рабочих температур
-40 - +120
GKT
Точность температурная
±0,3 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне, потенциометр для регулировки смещения, hастройка смещения через app или uConfig
AST
Bыходного сигнала tемпература
mасштабирование аналогового выхода, -20..+80 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, выставляется на плате устройства
TEBG
Диапазон рабочих температур корпуса
-35..+70
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
0..100% rH без конденсата, 0..85 KJ/kg энтальпия, 0..50 | 0..80 g/m³ абсолютная влажность, 0..+50 | -20..+80 °C tочка росы, выставляется на плате устройства
GKF
Точность влажности
±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C), потенциометр для регулировки смещения
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
Корпус датчика, Ø=13 mm, наконечник датчика Ø=7 mm, hержавеющая сталь V2A (1.4305)
EL
длина
mm
GEH
kорпус
USE-M, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый
SA
Protection IP
kорпус IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
AL
соединительного кабеля
ПВХ, 0,14 mm², серый
LAL
Длина соединительного кабеля
15
MONTAGE
Монтаж
скрытого монтажа под штукатурку или полые стенки
VP
упаковка
147 x 127 x 95
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-M-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)