Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
FTB+ - Sensor ambiental ocultado temperatura
Lista de materiales
689083 FTB+ VV 66.06 L15m
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura, humedad
AT
aplicación/tipo
Sensor de pared
KONFIG
configuración
Thermokon app, uConfig, puente de contacto
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
TEB
Rango de operación temperatura
-40 - +120
GKT
Precisión de temperatura
±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación, ajuste del offset a través de app o uConfig
AST
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
TEBG
Rango de temperatura de la carcasa
-35..+70
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
MBF
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, ajustable en el transductor
GKF
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
MBM
Material en contacto con los medios
Cabeza del sensor, Ø=13 mm, extremo del sensor Ø=7 mm, acero inoxidable V2A (1.4305)
EL
longitud de instalación
mm
GEH
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
carcasa IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
AL
cable de conexión
PVC, 0,14 mm², gris
LAL
longitud del cable de conexión
15
MONTAGE
Montaje
revoque o instalación en paredes huecas
VP
Embalaje
147 x 127 x 95
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD