Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
FTB+ - Sonde ambiente nascosto temperatura/umidità
Lista materiale
689083 FTB+ VV 66.06 L15m
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura, umiditá
AT
applicazione/tipo
Sensore a parete
KONFIG
configurazione
Thermokon app, uConfig, ponticelli
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-40 - +120
GKT
Precisione della temperatura
±0,3 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, potenziometro per la regolazione dell'offset, impostazione offset tramite app o uConfig
AST
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
TEBG
Campo di funzionamento temperatura della cassa
-35..+70
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
MBF
Campo di misura umidità
0..100% rH non condensato, 0..85 KJ/kg entalpia, 0..50 | 0..80 g/m³ di umidità assoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto di rugiada, regolabile al trasduttore
GKF
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), potenziometro per la regolazione dell'offset
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Testa del sensore, Ø=13 mm, estremità del sensore Ø=7 mm, acciaio inossidabile V2A (1.4305)
EL
lunghezza di montaggio
mm
GEH
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
custodia IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
AL
cavo di connessione
PVC, 0,14 mm², grigio
LAL
lunghezza del cavo di connessione
15
MONTAGE
Montaggio
intonacatura o installazione in pareti intercapedini
VP
confezione
147 x 127 x 95
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD