Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
FTB+ - Sonde caché d'ambiance température/humide
Nomenclature
689083 FTB+ VV 66.06 L15m
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température, humidité
AT
application/type
Capteur muraux
KONFIG
configuration
Thermokon app, uConfig, cavalier
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
TEB
Gamme de fonctionnement température
-40 - +120
GKT
Précision température
±0,3 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, potentiomètre pour l'ajustement des compensations, réglage de la compensation via app ou uConfig
AST
Signal de sortie température
mise à l'échelle de la sortie analogique, -20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte
TEBG
plage de température du boîtier
-35..+70
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
0..100% rH non condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, paramétrable sur la carte
GKF
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C), potentiomètre pour l'ajustement des compensations
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
MBM
matériel de contact avec les médias
Tête de sonde, Ø=13 mm, extrêmité sonde Ø=7 mm, acier inoxydable V2A (1.4305)
EL
longueur d'installation
mm
GEH
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
boîtier IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
AL
fil de raccordement
PVC, 0,14 mm², gris
LAL
longueur du câble de raccordement
15
MONTAGE
Montage
plâtrage ou installation dans des murs creux
VP
Emballage
147 x 127 x 95
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés