Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
FTK+ - Канальный датчик температуры и влажности
Спецификация
655774 FTK+ 400 AAS PT1000 1/3 DIN inkl. MF20
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура, влажность
AT
примене́ние/тип
Канальный датчик
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
AGST
выходной ток
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
-20 - +70
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
GKF
Точность влажности
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
MBM
Материал, контактирующий со средой
Tруба датчика, PA6, с оплеткой из нержавеющей стали, черный, Ø=19,5 mm
EL
длина
mm
AZ
Отображение
GEH
kорпус
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
VP
упаковка
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе монтажным фланцем, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей